17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樋付スパイラルマグネットコンベア KSCT-W1115

樋付スパイラルマグネットコンベア

通常単価(税別)
805,000696,325
税込単価
885,500765,958
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・樋付きです。・ランニングコストが低廉です。【用途】・工作機械における、加工で排出された切くず...

詳細を確認
  • トラスココード
    166-3837
  • JANコード
    4544554014763
  • 質量(g)
    46000.0
  • フレーム
    1516
  • 高さ(mm)
    200
  • 処理能力(kg/h)
    250
  • 全長(mm)
    1696
  • 直径(mm)
    114.3
  • 幅(mm)
    260
  • モーター容量(W)
    40

型番:

KSCT-W1115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSCT-W1115の仕様・寸法情報

トラスココード
166-3837
JANコード
4544554014763
質量(g)
46000.0
フレーム
1516
高さ(mm)
200
処理能力(kg/h)
250
全長(mm)
1696
直径(mm)
114.3
幅(mm)
260
モーター容量(W)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSCT-W1115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805,000696,325
( 765,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樋付きです。
・ランニングコストが低廉です。
【用途】
・工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。
・粒状パーツ等の連続搬送も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樋付スパイラルマグネットコンベアの型番KSCT-W1115のページです。 型番KSCT-W1115に関する仕様情報を記載しております。
樋付スパイラルマグネットコンベアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樋付スパイラルマグネットコンベア
ミニVアダプター
KMV型マグネットブロック
四面吸着形永磁ミニチャック
二面吸着V形ホルダ
マグネット付Vブロック MV-70G
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック新潟精機(SK)
通常価格805,00030,53054,538267,997104,03520,998
通常出荷日1日目6日目在庫品1日目3日目2日目在庫品1日目
トラスココード166-3837808-5999338-0149406-4208363-4400-
JANコード45445540147634544554412866----
質量(g)46000.0250.000----
フレーム1516-----
高さ(mm)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト