17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルカートY-2(ECO袋MT)

通常単価(税別)
7,696
税込単価
8,466
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単取り付けのマジックテープ着脱式です・環境に配慮したエコタイプです

  • 商品タイプ
    その他
  • 幅 (mm)
    525
  • 奥行 (mm)
    680
  • 高さ (mm)
    680
  • 質量(g)
    800.0
  • 容量(L)
    210
  • 適合カート
    コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレーム)大

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
552-6535
4903180199945
ブルー
1個
552-6532
4903180199938
グリーン
1個
552-6533
4903180199921
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,696
( 8,466 )
7日目
7,696
( 8,466 )
7日目
7,696
( 8,466 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単取り付けのマジックテープ着脱式です
・環境に配慮したエコタイプです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルカートY-2(ECO袋MT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルカートY-2(ECO袋MT)
システムカート ECO袋MT120L
リサイクル用システムカート自立式OS
“クリーンカート”
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業キタムラ産業山崎産業山崎産業
通常価格7,69610,980 -44,97422,60566,47029,685
通常出荷日7日目7日目4日目1日目4日目5日目
商品タイプその他その他そうじカートそうじカート--
幅(mm)525490610896830470
奥行(mm)68035013506504701140
高さ(mm)6807259308601040970
質量(g)800.0600.012400.0-1500016700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト