17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消毒液スタンド併用型バックスタンド PBS-002

消毒液スタンド併用型バックスタンド

通常単価(税別)
36,892
税込単価
40,581
通常出荷日:1日目

【特長】・空間を選ばないブラック塗装です。・消毒液スタンドと同デザインにより空間を選ばないシャープなデ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    660
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    383-2161
  • 材質1
    スチール

型番:

PBS-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:PBS-002
・スチール焼付塗装仕上げ
・許容重量:10.0kg
・幅(mm):400
・奥行(mm):200
・高さ(mm):660
・台の高さ(mm):400
・材質:スチール

PBS-002の仕様・寸法情報

奥行(mm)
200
高さ(mm)
660
幅(mm)
400
質量(g)
8000.0
トラスココード
383-2161
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PBS-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,892
( 40,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空間を選ばないブラック塗装です。
・消毒液スタンドと同デザインにより空間を選ばないシャープなデザインです。
・フリーアドレスなどさまざまなシーンで荷物置きとしても使用できます。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消毒液スタンド併用型バックスタンドの型番PBS-002のページです。 型番PBS-002に関する仕様情報を記載しております。
消毒液スタンド併用型バックスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消毒液スタンド併用型バックスタンド
消毒液スタンド PASシリーズ
消毒液スタンド(SUS304) SDS-1
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P
架台スタンド HDI-2020用
メーカーPROFIT(ヒガノ)PROFIT(ヒガノ)トラスコ中山アズワンサラヤ
通常価格36,89236,893 -64,72911,48012,83817,295
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
奥行(mm)200-----
高さ(mm)660-----
幅(mm)400-----
質量(g)8000.0-----
トラスココード383-2161-----

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト