17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水・防錆シート AIDシリコン

通常単価(税別)
28,13540,921特別価格
税込単価
30,94945,013特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコンゴムのシートです。・貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。・シリコン樹脂100%で耐候...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~180
  • 幅(mm)
    1000
  • 材質1
    シリコン樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります(I-AICG/2025)。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

種類詳細

最小発注数量
グレー
1.8
500
4562375771412
1050.000
370-0168
シリコーンゴムシート
1個
クリア
1.5
400
4562375771443
720.000
370-0135
シリコーンゴムシート(メッシュ補強型)
1個
クリア
1.8
400
4562375772839
860.000
370-1669
シリコーンゴムシート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,13526,961
( 29,657 )
1日目
40,92138,146
( 41,961 )
1日目
28,13527,248
( 29,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンゴムのシートです。
・貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。
・シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
【材質】
・シリコン樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります(I-AICG/2025)。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水・防錆シート AIDシリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水・防錆シート AIDシリコン
多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー
多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル
多目的ウレタン補修キット PRK キット
1.5kg すき間補修材
[EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)
メーカーBANZI旭エンジニアリング旭エンジニアリング旭エンジニアリングエスコエスコ
通常価格28,135-10,50011,37515,7501,4402,230
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品種類その他その他簡易補修剤簡易補修剤--
使用温度範囲(℃)-40~180-----
幅(mm)1000-----
材質1シリコン樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト