ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

QuickLoadレールキット R-KQL-B-6

通常単価(税別)
800,000
税込単価
880,000
通常出荷日:1日目

【特長】・三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります・レール内に統合されたブロ...

詳細を確認

型番:

R-KQL-B-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-KQL-B-6の仕様・寸法情報

種類詳細
QuickLoadレールキット
セット内容
R-QLR-1350600 クイックロードレール×2、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300×300mm×2、R-QLPC-13450450-12-6 M6QLR用プレート450×450mm×2
ねじ径
M6
トラスココード
346-7862
質量(g)
27000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R-KQL-B-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800,000
( 880,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります
・レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します
・レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoadベースプレートを構成して使用することができます
・付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます
【用途】
・三次元測定機用
【セット内容】
・R-QLR-1350600:クイックロードレール×2
・R-QLPC-13300300-12-6:M6 QLR用プレート300mm×300mm×2
・R-QLPC-13450450-12-6:M6 QLR用プレート450mm×450mm×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QuickLoadレールキット R-KQL-B-6の型番R-KQL-B-6のページです。 型番R-KQL-B-6に関する仕様情報を記載しております。
QuickLoadレールキット R-KQL-B-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QuickLoadレールキット R-KQL-B-6
三次元測定機用プレートクランプ R-CPC-190
回転式三爪クランプ R-CJR-3
画像測定機用ベースプレート
プランジャティップテンションクランプ R-CTシリーズ
テンションクランプ R-CTシリーズ
メーカーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショー
通常価格800,00011,28686,143111,715 -14,572 -6,715 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類詳細QuickLoadレールキット三次元測定機用プレートクランプ回転式三爪クランプ画像測定機用ベースプレートプランジャティップテンションクランプテンションクランプ
セット内容R-QLR-1350600 クイックロードレール×2、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300×300mm×2、R-QLPC-13450450-12-6 M6QLR用プレート450×450mm×2-----
ねじ径M6M8、M10、M12M4、M6、1/4-20M4--
トラスココード346-7862-----
質量(g)27000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト