17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)

通常単価(税別)
12,33713,252
税込単価
13,57114,577
通常出荷日:8日目

【特長】・ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。【用途】・必ず専用器具に取り付けお使い下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED蛍光ランプ
  • 仕様
    直管型
  • 光源色
    5000K
  • 口金
    R17d
  • 定格電圧
    100~242V
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 演色性
    83
  • 質量(g)
    550.000
  • 管径(mm)
    26.5
  • 管長(mm)
    2367

ご注意

  • 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。
  • ランプは分解しないでください。
  • 必ず専用器具に取り付けお使い下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)100V

消費電力(W)200V

最小発注数量
4500
4967576510639
529-1806
24.9
24.6
1個
5400
4967576510592
534-9275
30.9
30.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,337
( 13,571 )
8日目
13,252
( 14,577 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
【用途】
・必ず専用器具に取り付けお使い下さい。

ご注意

  • 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。
  • ランプは分解しないでください。
  • 必ず専用器具に取り付けお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
乾電池式LED防犯センサーライト
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
LEDシーリングライト パネルライト スクエア 導光板付き
4灯シーリングライト クロス
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格12,337-61,3854,8612,97322,18514,260
通常出荷日8日目39日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプLED蛍光ランプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様直管型高天井用照明器具照明器具シーリング用シーリング用
光源色5000K昼白色昼光色/電球色昼白色電球色~昼光色相当-
口金R17d----E26(電球別売)
定格電圧100~242V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト