17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDシーリングライト パネルライト スクエア 導光板付き

通常単価(税別)
22,185
税込単価
24,404
通常出荷日:2日目

【特長】・天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。・導光板...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    シーリング用
  • 光源色
    電球色~昼光色相当
  • 高さ(mm)
    62
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 幅(mm)
    598
  • 質量(g)
    3400
  • 材質1
    PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ
  • 奥行(mm)
    598
  • 電源(V)
    単相100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

適合畳数

最小発注数量
4200
4967576609906
500-2535
36.1
8
1個
5200
4967576609913
500-2539
45.6
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,185
( 24,404 )
2日目
22,185
( 24,404 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。
・導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。
・導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。
・リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
・使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。
・おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
・ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
・工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
【用途】
・室内の照明に。
【材質】
・PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDシーリングライト パネルライト スクエア 導光板付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDシーリングライト パネルライト スクエア 導光板付き
乾電池式LED防犯センサーライト
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)
4灯シーリングライト クロス
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格22,1854,8612,97312,337 -14,26061,385
通常出荷日2日目1日目1日目8日目1日目39日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED蛍光ランプLED照明LED照明
仕様シーリング用照明器具照明器具直管型シーリング用高天井用
光源色電球色~昼光色相当昼光色/電球色昼白色5000K-昼白色
高さ(mm)6215629.6-325184
定格寿命(時間)40000--40000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト