ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

EXLホイール 9S-F

通常単価(税別)
29,86827,968
税込単価
32,85530,765
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。【用途】・切削加工後のバリ取り・ド...

詳細を確認

型番:

EXL-9SF-305X25X12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EXL-9SF-305X25X12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイール
幅(mm)
25
内径(mm)
127
トラスココード
104-2325
外径(mm)
305
JANコード
4901690161155
質量(g)
1250.0
材質1
基材:ナイロン不織布
材質2
砥材:シリコンカーバイド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EXL-9SF-305X25X12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,86827,968
( 30,765 )
11日目

詳細情報

基本情報

ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
【用途】
・切削加工後のバリ取り
・ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXLホイール 9S-Fの型番EXL-9SF-305X25X12のページです。 型番EXL-9SF-305X25X12に関する仕様情報を記載しております。
EXLホイール 9S-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXLホイール 9S-F
研磨用"LDホイール 7S-F"
LDホイール 7S-F
LDホイール 8S-F
CPホイール 7A-VF
砥石ホイール
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンミニター
通常価格29,86810,687 -18,82118,16425,1931,542 -
通常出荷日11日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
商品タイプホイールホイールホイールホイールホイールホイール
幅(mm)25-252525-
内径(mm)127-76.276.276.2-
トラスココード104-2325-370-0071370-0089370-0038-
外径(mm)305-200200200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト