ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT

通常単価(税別)
138,750116,355
税込単価
152,625127,991
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です・軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • JANコード
    4054278336992
  • トラスココード
    166-6566
  • 質量(g)
    14400.0
  • 奥行(mm)
    560
  • 高さ(mm)
    655
  • 幅(mm)
    370
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大真空圧(kPa)
    25.4
  • 集じん容量(L)
    39
  • 騒音値(dB)
    69
  • 電源コード長さ(m)
    7
  • 最大風量([[M3]]/min)
    4.4
  • 吸水量(L)
    24
  • 消費電力(W)
    1300

型番:

NT-40-1-TACT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT-40-1-TACTの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
JANコード
4054278336992
トラスココード
166-6566
質量(g)
14400.0
奥行(mm)
560
高さ(mm)
655
幅(mm)
370
電源(V)
単相100
最大真空圧(kPa)
25.4
集じん容量(L)
39
騒音値(dB)
69
電源コード長さ(m)
7
最大風量([[M3]]/min)
4.4
吸水量(L)
24
消費電力(W)
1300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT-40-1-TACT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,750116,355
( 127,991 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です
・軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます
・乾いたゴミから液体まで強力に吸引します
・自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます
・掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です
・フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です
・水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません
・軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます
・丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません
【用途】
・各種工場などの清掃に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACTの型番NT-40-1-TACTのページです。 型番NT-40-1-TACTに関する仕様情報を記載しております。
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27
乾湿両用掃除機(業務用)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーエスコ
通常価格138,75032,813164,063610,00043,97185,331
通常出荷日2日目9日目9日目2日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ-粉じんタイプ
JANコード40542783369924066529095558451541301073840397846383654039784724334-
トラスココード166-6566684-0362426-4164317-4107452-3440-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト