17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS

通常単価(税別)
245,217218,758
税込単価
269,739240,634
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・現場での曲げ加工が容易なD16用充電差し筋ベンダーです。・満充電で、D16鉄筋を連続50回曲...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉄筋ベンダー
  • 最大曲げ角度(1回曲げ)
    90度
  • 鉄筋径SD345
    D10~D19
  • 曲げ速度 (秒)
    8.5
  • 電源 (V)
    18
  • トラスココード
    435-9622
  • 高さ(mm)
    277
  • 幅(mm)
    126
  • JANコード
    4580297702208
  • 質量(g)
    10400.0
  • 充電時間(分)
    40
  • 全長(mm)
    457
  • バッテリー容量(Ah)
    6
  • 曲げ範囲
    0~90°

型番:

HBB-90DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBB-90DSの仕様・寸法情報

商品タイプ
鉄筋ベンダー
最大曲げ角度(1回曲げ)
90度
鉄筋径SD345
D10~D19
曲げ速度(秒)
8.5
電源(V)
18
トラスココード
435-9622
高さ(mm)
277
幅(mm)
126
JANコード
4580297702208
質量(g)
10400.0
充電時間(分)
40
全長(mm)
457
バッテリー容量(Ah)
6
曲げ範囲
0~90°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBB-90DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245,217218,758
( 240,634 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場での曲げ加工が容易なD16用充電差し筋ベンダーです。
・満充電で、D16鉄筋を連続50回曲げ可能です。
・コードレスなので、現場での持ち運びが容易です。
【用途】
・鉄筋の曲げ加工に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DSの型番HBB-90DSのページです。 型番HBB-90DSに関する仕様情報を記載しております。
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
油圧パイプベンダー
アングル加工機 ベンダユニット
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ
シュー&ガイド
メーカーオグラ泉精器製作所マキタIKK大同興業ローデンベルガー
通常価格245,217129,834134,10420,83533,97924,387 -
通常出荷日4日目1日目3日目4日目5日目6日目
商品タイプ鉄筋ベンダー油圧パイプベンダー鉄筋ベンダー---
最大曲げ角度(1回曲げ)90度2インチまで90°----
鉄筋径SD345D10~D19-----
曲げ速度(秒)8.5-----
電源(V)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト