ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式昇降テーブルリフト"フラットリフト" ジャバラ付 FL-SJ

電動式昇降テーブルリフト"フラットリフト" ジャバラ付

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
737,731691,475
税込単価
811,504760,623

【特長】・据え置きも可能な1000kgの電動昇降リフトです。・最低高さ78mm...

詳細情報を確認する
  • ストローク(mm)
    922
  • テーブル高さ(mm)
    78~1000
  • テーブル寸法(mm)幅×長さ
    750×1150
  • モーター出力(kW)
    1.13
  • ユニット
    別置き
  • 均等荷重(kg)
    1000
  • 昇降方式
    電動油圧式
  • 上昇時間(秒)50Hz
    空荷時:16/荷重時:18
  • 上昇時間(秒)60Hz
    空荷時:16/荷重時:18
  • 操作方法
    二点押しボタンスイッチ(コード長さ:有効1.5m)
  • 電源
    三相200V 50/60HZ
  • ジャバラ有無
  • テーブル寸法(mm)長さ
    1150
  • テーブル寸法(mm)幅
    750
  • JANコード
    4580132439153
  • 質量(g)
    161000.0
  • トラスココード
    208-2620
  • 材質1
    フレーム:スチール製、ジャバラ:ナイロンターポリン(鉄芯ワイヤー入り)

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

FL-SJ
解除
    数量:

    FL-SJの仕様・寸法情報

    ストローク(mm)
    922
    テーブル高さ(mm)
    78~1000
    テーブル寸法(mm)幅×長さ
    750×1150
    モーター出力(kW)
    1.13
    ユニット
    別置き
    均等荷重(kg)
    1000
    昇降方式
    電動油圧式
    上昇時間(秒)50Hz
    空荷時:16/荷重時:18
    上昇時間(秒)60Hz
    空荷時:16/荷重時:18
    操作方法
    二点押しボタンスイッチ(コード長さ:有効1.5m)
    電源
    三相200V 50/60HZ
    ジャバラ有無
    テーブル寸法(mm)長さ
    1150
    テーブル寸法(mm)幅
    750
    JANコード
    4580132439153
    質量(g)
    161000.0
    トラスココード
    208-2620
    材質1
    フレーム:スチール製、ジャバラ:ナイロンターポリン(鉄芯ワイヤー入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FL-SJ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    737,731691,475
    ( 760,623 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・据え置きも可能な1000kgの電動昇降リフトです。
    ・最低高さ78mmの超低床タイプのフラットリフトで、トラックヤードに1台あると台車ごと乗り込める為、フォークリフトが必要無くなります。
    ・上昇下降ボタンを長押しで上昇下降し、ボタンを離すと停まります。
    【用途】
    ・運搬車のリフトアップ
    【材質】
    ・フレーム:スチール製、ジャバラ:ナイロンターポリン(鉄芯ワイヤー入り)

    ご注意

    • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
    • 耐荷重以上では使用しないでください。
    • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電動式昇降テーブルリフト"フラットリフト" ジャバラ付の型番FL-SJのページです。 型番FL-SJに関する仕様情報を記載しております。
    電動式昇降テーブルリフト"フラットリフト" ジャバラ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動式昇降テーブルリフト"フラットリフト" ジャバラ付
    昇降テーブルリフト"パレットリフト"(電動油圧式) ジャバラ付
    昇降テーブルリフト パレットリフト(電動油圧式)
    テーブルリフト
    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
    メーカーDANDYDANDYDANDYトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格737,731813,079624,072 -223,643 -222,880 -234,530 -
    通常出荷日1日目1日目1日目19日目9日目〜60日目
    ストローク(mm)922850----
    テーブル高さ(mm)78~1000155~1005----
    テーブル寸法(mm)幅×長さ750×11501100×1450----
    モーター出力(kW)1.131.131.13---
    ユニット別置き内蔵式内蔵式---

    テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト