ファクトリーサプライ用品技術窓口

昇降テーブルリフト"パレットリフト"(電動油圧式) ジャバラ付 PL-LHJ

昇降テーブルリフト"パレットリフト"(電動油圧式) ジャバラ付

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
813,079762,098
税込単価
894,387838,308

【特長】・据え置きも可能な1000kgの電動昇降リフトです。・平パレットに最適...

詳細情報を確認する
  • ストローク(mm)
    850
  • テーブル高さ(mm)
    155~1005
  • テーブル寸法(mm)幅×長さ
    1100×1450
  • モーター出力(kW)
    1.13
  • ユニット
    内蔵式
  • 均等荷重(kg)
    1000
  • 昇降方式
    電動油圧式
  • 上昇時間(秒)50Hz
    空荷時:15/荷重時:17
  • 上昇時間(秒)60Hz
    空荷時:15/荷重時:17
  • 操作方法
    二点押しボタンスイッチ(コード長さ:有効1.5m)
  • 電源
    三相200V 50/60HZ
  • ジャバラ有無
  • テーブル寸法(mm)長さ
    1450
  • テーブル寸法(mm)幅
    1100
  • JANコード
    4580132439191
  • 質量(g)
    196000.0
  • トラスココード
    208-2612
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    ジャバラ:ナイロンターポリン(鉄芯ワイヤー入り)

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

PL-LHJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL-LHJの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
850
テーブル高さ(mm)
155~1005
テーブル寸法(mm)幅×長さ
1100×1450
モーター出力(kW)
1.13
ユニット
内蔵式
均等荷重(kg)
1000
昇降方式
電動油圧式
上昇時間(秒)50Hz
空荷時:15/荷重時:17
上昇時間(秒)60Hz
空荷時:15/荷重時:17
操作方法
二点押しボタンスイッチ(コード長さ:有効1.5m)
電源
三相200V 50/60HZ
ジャバラ有無
テーブル寸法(mm)長さ
1450
テーブル寸法(mm)幅
1100
JANコード
4580132439191
質量(g)
196000.0
トラスココード
208-2612
材質1
フレーム:スチール
材質2
ジャバラ:ナイロンターポリン(鉄芯ワイヤー入り)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL-LHJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813,079762,098
( 838,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・据え置きも可能な1000kgの電動昇降リフトです。
・平パレットに最適なサイズなパレットリフトです。
・上昇下降ボタンを長押しで上昇下降し、ボタンを離すと停まります。
【用途】
・パレット荷捌きの効率化、物流現場の作業改善に。
【材質】
・フレーム:スチール
・ジャバラ:ナイロンターポリン(鉄芯ワイヤー入り)

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

昇降テーブルリフト"パレットリフト"(電動油圧式) ジャバラ付の型番PL-LHJのページです。 型番PL-LHJに関する仕様情報を記載しております。
昇降テーブルリフト"パレットリフト"(電動油圧式) ジャバラ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昇降テーブルリフト"パレットリフト"(電動油圧式) ジャバラ付
電動式昇降テーブルリフト"フラットリフト" ジャバラ付
昇降テーブルリフト パレットリフト(電動油圧式)
テーブルリフト
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
メーカーDANDYDANDYDANDYトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格813,079737,731624,072 -223,643 -222,880 -234,530 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目9日目〜60日目
ストローク(mm)850922----
テーブル高さ(mm)155~100578~1000----
テーブル寸法(mm)幅×長さ1100×1450750×1150----
モーター出力(kW)1.131.131.13---
ユニット内蔵式別置き内蔵式---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト