17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BW-AC

通常単価(税別)
63,61081,935
税込単価
69,97190,129
通常出荷日:19日目

【特長】・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。・表面処理は高品質の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    125
  • 高さ(mm)
    218
  • 長さ(mm)
    900
  • 適合ストッパー
    DA-PB
  • 幅(mm)
    600
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

ハンドル高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
863
37000.0
249-3041
1個
1364
52000.0
249-3042
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,610
( 69,971 )
19日目
81,935
( 90,129 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
・表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
・全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
・ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BW-ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BW-AC
スチール製カゴ台車
スチール製カゴ台車 観音扉
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様
メーカーDANDYミスミミスミトラスコ中山ミスミトラスコ中山
通常価格63,610-25,544 -38,586 -42,340 -24,074 -36,625 -
通常出荷日19日目5日目〜5日目〜2日目〜5日目〜8日目
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)300500500500500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)125-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト