ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外スタンド ローリングベースコンパクト RB-CPT

通常単価(税別)
49,370
税込単価
54,307
通常出荷日:7日目

【特長】・街中や施設等での案内表示に最適な屋外用スタンドです。・白無地面板両面2枚が標準付属です。・水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • その他
  • 奥行(mm)
    564
  • 間口(mm)
    546
  • 高さ(mm)
    1247
  • 色詳細
    シルバー
  • 表示内容詳細
    無地
  • 差込板縦×横(mm)
    853×396
  • 表示面縦×横(mm)
    830×376
  • 質量(g)
    8300.0
  • トラスココード
    147-8069
  • 厚さ(mm)
    41

ご注意

  • 面板画像はイメージです。
  • シートを貼ってお使いください。

型番:

RB-CPT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB-CPTの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
その他
奥行(mm)
564
間口(mm)
546
高さ(mm)
1247
色詳細
シルバー
表示内容詳細
無地
差込板縦×横(mm)
853×396
表示面縦×横(mm)
830×376
質量(g)
8300.0
トラスココード
147-8069
厚さ(mm)
41

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB-CPT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,370
( 54,307 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・街中や施設等での案内表示に最適な屋外用スタンドです。
・白無地面板両面2枚が標準付属です。
・水タンクにキャスターが付いているので移動や設置も簡単です。
・メディアの交換は上部フレームを外して面板を差し替えるだけと明瞭で使い勝手に優れ、ちょうどいいサイズのまさにコンパクトなサインです。
【用途】
・オフィス・工場での屋外用での案内サインとして。
【材質】
・フレーム:アルミ

ご注意

  • 面板画像はイメージです。
  • シートを貼ってお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外スタンド ローリングベースコンパクト RB-CPTの型番RB-CPTのページです。 型番RB-CPTに関する仕様情報を記載しております。
屋外スタンド ローリングベースコンパクト RB-CPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外スタンド ローリングベースコンパクト RB-CPT
アーバンスタンド 無地
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル
駐車禁止灯
方向板
樹脂製矢印板(白矢印反射) 386-65
メーカーシンエイシンエイキタムラ産業ミツギロン工業三甲アズワン
通常価格49,37041,18425,7902,2917,93611,200
通常出荷日7日目4日目5日目1日目1日目8日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)アルミアルミスチールポリエチレン(PE)ABS樹脂ABS樹脂
表示内容その他その他矢印駐車禁止矢印矢印
その他その他レッド/ホワイトレッド/イエロー/ブラックレッド/ホワイトレッド/ホワイト
奥行(mm)564385----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト