17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターレスミストコレクター MRシリーズ

通常単価(税別)
172,951447,035
税込単価
190,246491,739
通常出荷日:11日目

【特長】・セルフドレン式フィルターレスミストコレクターです。・セルフドレン式採用により吸引風量低下の原...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミスト除去装置
  • 電源(V)
    その他
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源コードプラグ有無
    別売り(4心)
  • 捕集効率(%)
    捕集効率99.9(粒子径5μm以上)
  • 適用ミスト
    水溶性ミスト(Ph7.0~10.5)(粒子径2μm以上)
  • フィルタータイプ
    フィルターレス
  • 材質1
    本体:SPHC/SPCC
  • 除去方式
    回転衝突方式

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 水溶性ミストの吸引を目的としてご使用ください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

出力(kW)

風量(m3/min)(50/60Hz)

(m3/min)

JANコード

トラスココード

吸込口径(mm)

電源詳細(V)

静圧(kPa)(50/60Hz)

質量(g)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

モータータイプ

最小発注数量
0.4
4.8/5.5
4946267411066
470-8282
Φ98
3相200
0.8/1.2
45000.0
590
460
440
三相かご型誘導モーター(IE2)
1個
0.75
9.5
4946267411073
470-8286
Φ123
3相200~240
1.3
35000.0
660
466
460
永久磁石型同期モーター(PMモーター)
1個
1.5
15
4946267411080
470-8280
Φ148
3相200~240
1.3
50000.0
746
507
512
永久磁石型同期モーター(PMモーター)
1個
2.2
22
4946267411097
470-8283
Φ198
3相200~240
1.3
65000.0
857
569
557
永久磁石型同期モーター(PMモーター)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,951
( 190,246 )
11日目
269,687
( 296,656 )
11日目
387,675
( 426,443 )
11日目
447,035
( 491,739 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルフドレン式フィルターレスミストコレクターです。
・セルフドレン式採用により吸引風量低下の原因になる捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
・セルフドレン式採用により吸引風量低下の原因にもなる捕集ディスクの目詰まりが低減しています。
・捕集ディスクのアクセス性と離脱が向上し保守作業負担軽減に貢献します。
【用途】
・工作機械加工などに。
【材質】
・本体:SPHC/SPCC

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 水溶性ミストの吸引を目的としてご使用ください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターレスミストコレクター MRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターレスミストコレクター MRシリーズ
ミストコレクター ミストキャッチャー MCAシリーズ
オイルミストコレクター
オニカゼ ヘビースモーカー HVSシリーズ用ファイナルフィルターユニット
オニカゼ ヘビースモーカー HVSシリーズ用3層ドラムフィルター
オイルミストコレクタ フィルター
メーカーアマノWINWELL JAPANオーデン赤松電機製作所赤松電機製作所オーデン
通常価格172,951-169,236 -777,92011,8125,68723,028 -
通常出荷日11日目7日目8日目2日目2日目8日目〜
商品タイプミスト除去装置ミスト除去装置ミスト除去装置関連商品関連商品ミスト除去装置
電源(V)その他200200---
周波数(Hz)50/60-----
電源コードプラグ有無別売り(4心)-----
捕集効率(%)捕集効率99.9(粒子径5μm以上)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト