17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心クッションSTRONGコーナー用

安心クッションSTRONGコーナー用

通常単価(税別)
240280
税込単価
264308
通常出荷日:11日目

【特長】・紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。・千切れにくく、耐摩耗性に優れて...

詳細を確認
  • 材質1
    PVC
  • タイプ
    コーナー型
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

高さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
4968124215747
356-3482
7.000
4
15
0.037
18
-
-
20個
4968124215754
356-3488
22
6
22
-
24
50
50
20個
4968124215761
356-3486
7.000
4
15
0.037
18
-
-
20個
4968124215778
356-3466
22
6
22
-
24
50
50
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
11日目
280
( 308 )
11日目
240
( 264 )
11日目
280
( 308 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。
・千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・屋外環境での衝突事故対策用。
・異物混入を気にされる環境での安全対策用。
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安心クッションSTRONGコーナー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッションSTRONGコーナー用
ベビー安心クッション 小2P ブラック
ベビー安心クッション ちび2P ブラック
コーナーゴムパット
コーナーゴムパット ちび4P ブラック
コーナーゴムパット 小4P ブラック
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格240-1,1009501,058600680
通常出荷日11日目5日目5日目1日目1日目5日目
材質1PVCNBRNBRPVCNBRNBR
タイプコーナー型ストレートストレートコーナーコーナーコーナー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト