17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心クッション平型 AC-226

安心クッション平型

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:11日目

【特長】・非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。・耐摩耗性にも優れています。【材質】・NBR

詳細を確認
  • JANコード
    4968124218687
  • トラスココード
    633-6441
  • 質量(g)
    67.000
  • 材質1
    NBR
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    30

型番:

AC-226
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-226の仕様・寸法情報

JANコード
4968124218687
トラスココード
633-6441
質量(g)
67.000
材質1
NBR
厚さ(mm)
3.5
長さ(m)
2
幅(mm)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-226
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。
・耐摩耗性にも優れています。
【材質】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安心クッション平型の型番AC-226のページです。 型番AC-226に関する仕様情報を記載しております。
安心クッション平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッション平型
安心クッションはさみこみ型
安心クッションL字型
安心クッションL字型2m
ベビー安心クッション 小2P ブラック
PUクッションL字型(トラ柄)
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格9001,4192,8562,4511,1007,020
通常出荷日11日目1日目1日目1日目5日目1日目
JANコード496812421868749681242114114968124214467496812421442949681242139104968124204215
トラスココード633-6441183-0508421-0136421-1660252-8417417-4364
質量(g)67.000105.000220110105.0001310.000
材質1NBR本体:NBRNBRNBRNBR-
厚さ(mm)3.59969-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト