ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4

樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4 HBD41111BK
通常単価(税別)
23,314
税込単価
25,645

【商品仕様】・樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4です・素材のポリプロピレン...

詳細情報を確認する
  • 最大静荷重 (kg)
    4000
  • 最大動荷重 (kg)
    1000
  • 間口 (mm)
    1100
  • 奥行 (mm)
    1100
  • 高さ・厚み (mm)
    150
  • トラスココード
    350-8797
  • 質量(g)
    18500.0
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
    260×95
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    260×95
  • 中央桁幅(mm)
    190
  • ブラック

型番:

HBD41111BK
解除
    数量:

    HBD41111BKの仕様・寸法情報

    最大静荷重 (kg)
    4000
    最大動荷重 (kg)
    1000
    間口 (mm)
    1100
    奥行 (mm)
    1100
    高さ・厚み (mm)
    150
    トラスココード
    350-8797
    質量(g)
    18500.0
    差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
    260×95
    差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    260×95
    中央桁幅(mm)
    190
    ブラック
    -
    -

    商品情報

    【商品仕様】
    型番:HBD41111BK
    ・片面四方差し
    ・最大動荷重(kg):1000
    ・最大静荷重(kg):4000
    ・色:ブラック
    ・間口(mm):1100
    ・奥行(mm):1100
    ・高さ(mm):150
    ・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×95
    ・差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×95
    ・中央桁幅(mm):190

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HBD41111BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,314
    ( 25,645 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4です
    ・素材のポリプロピレン樹脂は耐久性に優れています

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4の型番HBD41111BKのページです。 型番HBD41111BKに関する仕様情報を記載しております。
    樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4
    プラスチックパレット 片面四方差し
    片面四方差し 樹脂パレット 84014701-BL503
    両面四方差し 樹脂パレット 84014501-BL503
    片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503
    樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
    メーカー岐阜プラスチック工業三甲三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業
    通常価格23,31434,46328,17431,21235,46111,143
    通常出荷日1日目7日目4日目4日目4日目1日目
    最大静荷重 (kg)400040004000400040002000
    最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
    間口 (mm)110015001219121911001350
    奥行 (mm)110015001016101611001100
    高さ・厚み (mm)150150150150144120

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました