ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2

通常単価(税別)
10,694
税込単価
11,763
通常出荷日:1日目

【特長】・再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。【材質】・再生ポリプロピレン(PP)

型番:

JCS2135110-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JCS2135110-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1350
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
120
トラスココード
351-0368
質量(g)
13000.0
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
202×90
中央桁幅(mm)
478
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JCS2135110-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,694
( 11,763 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2の型番JCS2135110-BKのページです。 型番JCS2135110-BKに関する仕様情報を記載しております。
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503
片面四方差し 樹脂パレット 84014701-BL503
プラスチックパレット 片面四方差し
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
メーカー岐阜プラスチック工業三甲三甲三甲三甲日本プラパレット
通常価格10,69430,25128,17427,59214,1164,954 -
通常出荷日1日目4日目4日目7日目8日目4日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブラックブルーブルーライトブルーブラックブラック
仕様2方差し2方差し4方差し4方差し2方差し4方差し
最大静荷重 (kg)200040004000400040002000

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト