17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレットハンガー

通常単価(税別)
510,993684,211
税込単価
562,092752,632
通常出荷日:1日目

【特長】・クレーンを使って、リフト作業が簡単に、しかも安全にできる経済的でスマートなつり具です。・工場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    幅スライドタイプ
  • フォーク長さ (mm)
    900

ご注意

  • 定格荷重1t以下、0.6t以上でご使用ください。
  • 吊り具重心より吊り荷重心を前に出さないでください。
  • 偏加重で吊らないでください。
  • 巻上げ機定格≧吊り具自重+吊り荷質量
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

質量(g)

トラスココード

総高さ

(mm)

フォーク間隔

(mm)

レバー長さ

(mm)

有効寸法

(mm)

最小発注数量
1
125000.0
858-9013
1710
300~800
775
900
1個
1.5
170000.0
858-9016
2325
350~800
785
1500
1個
1.5
160000.0
858-9018
1825
350~800
785
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510,993
( 562,092 )
1日目
684,211
( 752,632 )
1日目
628,781
( 691,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレーンを使って、リフト作業が簡単に、しかも安全にできる経済的でスマートなつり具です。
・工場や倉庫、港湾荷役などあらゆる場所で活躍しています。
【用途】
・工場や倉庫、港湾荷役

ご注意

  • 定格荷重1t以下、0.6t以上でご使用ください。
  • 吊り具重心より吊り荷重心を前に出さないでください。
  • 偏加重で吊らないでください。
  • 巻上げ機定格≧吊り具自重+吊り荷質量
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットハンガー
ドラムハンガー
横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)
U字溝吊クランプ内張型
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.
水平吊りクランプ
メーカー三宅工業京町産業車輌スーパーツールスーパーツールスーパーツールイーグル・クランプ
通常価格510,993-36,093 -22,280 -58,91322,534 -36,398 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他ドラム缶用吊りクランプ横吊りクランプU字溝用クランプねじ式クランプ横吊りクランプ
詳細タイプ幅スライドタイプ-----
フォーク長さ(mm)900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト