ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみコンテナー オリコン 56087000BLFC1

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
10,0619,604
税込単価
11,06710,564

【特長】・専用中仕切のオリコンP76B中仕切りで2分割可能です。・上枠短側面、...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    折りたたみコンテナ
  • ブルー
  • 容量 (L)
    76.6
  • 外形間口 (mm)
    649
  • 外形奥行 (mm)
    439
  • 外形高さ (mm)
    327
  • JANコード
    4983049003477
  • トラスココード
    258-0595
  • 質量(g)
    3130.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    74
  • 有効内寸(mm)奥行
    405
  • 有効内寸(mm)間口
    600
  • 有効内寸(mm)高さ
    306
  • 適合フタ
    オリコン55B/75B用蓋

型番:

56087000BLFC1
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    56087000BLFC1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    折りたたみコンテナ
    ブルー
    容量(L)
    76.6
    外形間口(mm)
    649
    外形奥行(mm)
    439
    外形高さ(mm)
    327
    JANコード
    4983049003477
    トラスココード
    258-0595
    質量(g)
    3130.0
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)
    74
    有効内寸(mm)奥行
    405
    有効内寸(mm)間口
    600
    有効内寸(mm)高さ
    306
    適合フタ
    オリコン55B/75B用蓋
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    56087000BLFC1
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,0619,604
    ( 10,564 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用中仕切のオリコンP76B中仕切りで2分割可能です。
    ・上枠短側面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    カタログ

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみコンテナー オリコン 56087000BLFC1の型番56087000BLFC1のページです。 型番56087000BLFC1に関する仕様情報を記載しております。
    折りたたみコンテナー オリコン 56087000BLFC1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折りたたみコンテナー オリコン 56087000BLFC1
    ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
    α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
    折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
    折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
    EV 折りたたみコンテナ EFC-34B
    メーカー三甲トラスコ中山トラスコ中山積水テクノ成型積水テクノ成型E-Value
    通常価格10,06114,2806,9659,67210,5571,161
    通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
    商品タイプ折りたたみコンテナその他折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
    ブルー透明透明ブルー2色ブラック
    容量(L)76.66650507534
    外形間口(mm)649390530530650550
    外形奥行(mm)439551366366440370

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました