17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETC

通常単価(税別)
40,748
税込単価
44,823
通常出荷日:19日目

【特長】・ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。・注水式ボードで倒れにく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • イエロー
  • オプション品
    看板
  • 縦×横 (mm)
    485×1070
  • 表示内容
    無断駐車禁止
  • トラスココード
    249-8202
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    ボード:ポリエチレン
  • 材質2
    表示部:発泡ポリプロピレン
  • 材質3
    トールコーン:塩化ビニール
  • 高さ(mm)
    920
  • セット内容
    表示板1枚、トールコーン2本

型番:

BBD-900ETC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBD-900ETCの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
イエロー
オプション品
看板
縦×横(mm)
485×1070
表示内容
無断駐車禁止
トラスココード
249-8202
質量(g)
15000.0
材質1
ボード:ポリエチレン
材質2
表示部:発泡ポリプロピレン
材質3
トールコーン:塩化ビニール
高さ(mm)
920
セット内容
表示板1枚、トールコーン2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BBD-900ETC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,748
( 44,823 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。
・注水式ボードで倒れにくいです。
・持ち運びに便利な取っ手付きです。
・樹脂製なので人や車が接触しても安全です。
・トールコーン2本付属しています。
・遠くからでもよく見える大型コーンが2本セットになっています。
【用途】
・駐車場の無断駐車規制に。
【材質】
・ボード:ポリエチレン
・表示部:発泡ポリプロピレン
・トールコーン:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETCの型番BBD-900ETCのページです。 型番BBD-900ETCに関する仕様情報を記載しております。
安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETC
カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)
コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー
コーンサイントップ2本体のみ
コーン透明表示カバー
カラーコーン透明表示カバー
メーカー中発販売日本緑十字社日本緑十字社ユニットトラスコ中山ユタカメイク
通常価格40,7481,276 -925 -1,462720675
通常出荷日19日目1日目〜4日目1日目1日目〜6日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
イエローその他その他イエロー-その他
オプション品看板カバーステッカー看板カバーカバー
縦×横(mm)485×1070560×205110×420412×280501X360-
表示内容無断駐車禁止-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト