17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性錆転換塗料 サビキラープロRS クリア

通常単価(税別)
68,40061,765
税込単価
75,24067,942
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です。・クリアカラーで作業性に優れています。・...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • クリア
  • 摘要
    サビ転換
  • 容量(kg)
    16.5
  • 容量(ml)
    14900
  • JANコード
    4562375770453
  • 質量(g)
    18040.0
  • トラスココード
    369-8590
  • 材質1
    エポキシ樹脂

型番:

A-SKPR-K165K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-SKPR-K165Kの仕様・寸法情報

種類
液体
クリア
摘要
サビ転換
容量(kg)
16.5
容量(ml)
14900
JANコード
4562375770453
質量(g)
18040.0
トラスココード
369-8590
材質1
エポキシ樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-SKPR-K165K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,40061,765
( 67,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です。
・クリアカラーで作業性に優れています。
・2液型で錆に直接塗装出来、上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
【材質】
・エポキシ樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性錆転換塗料 サビキラープロRS クリアの型番A-SKPR-K165Kのページです。 型番A-SKPR-K165Kに関する仕様情報を記載しております。
油性錆転換塗料 サビキラープロRS クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性錆転換塗料 サビキラープロRS クリア
錆転換塗料 サビキラープロ A-SKPG-K16B
錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16S
サビ転換防錆剤
除錆洗浄剤
錆取り剤 KC-12
メーカーBANZIBANZIBANZIトラスコ中山友和日本メカケミカル
通常価格68,40061,30257,7381,70113,415 -11,332 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目3日目
種類液体液体液体液体液体液体
クリアガンメタシルバー---
摘要サビ転換サビ転換サビ転換---
容量(kg)16.51616---
容量(ml)149001368013680---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト