17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バレルポンプ オプション 5601-0100

バレルポンプ オプション

通常単価(税別)
14,135
税込単価
15,549
通常出荷日:8日目

【特長】・バレルポンプの接続に使うオプションです。【材質】・真鍮

  • タイプ
    ジョイント
  • JANコード
    4573359611938
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    153-3612
  • 材質1
    真鍮

型番:

5601-0100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5601-0100の仕様・寸法情報

タイプ
ジョイント
JANコード
4573359611938
質量(g)
500.000
トラスココード
153-3612
材質1
真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
5601-0100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,135
( 15,549 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バレルポンプの接続に使うオプションです。
【材質】
・真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バレルポンプ オプションの型番5601-0100のページです。 型番5601-0100に関する仕様情報を記載しております。
バレルポンプ オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バレルポンプ オプション
バレルポンプ 5601
PTFEバレルポンプ
定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション
PPバレルポンプ 本体 5600シリーズ
バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL
メーカーレオナレオナアズワンアズワンアズワンアイシス
通常価格14,13585,483 -175,00079,000 -49,80058,000
通常出荷日8日目9日目8日目1日目〜8日目6日目
タイプジョイント-----
JANコード4573359611938-----
質量(g)500.000-----
トラスココード153-3612-----
材質1真鍮接液部:ステンレス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト