17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電 高反発プロスニーカー "クワンタムリープ"

静電 高反発プロスニーカー "クワンタムリープ"

通常単価(税別)
13,248
税込単価
14,573
通常出荷日:5日目

【特長】・体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。・JSA...

詳細を確認
  • 質量(g)
    660
  • 材質1
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質2
    甲被:人工皮革/メッシュ
  • 材質3
    中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 寸法(cm)
    22
  • 材質4
    靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JSAA A種
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4548890447872
247-5841
ネイビー
1個
4548890448022
247-5908
レッド
1個
4548890447728
247-5939
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,248
( 14,573 )
5日目
13,248
( 14,573 )
5日目
13,248
( 14,573 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
・JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
・地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
・「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
・水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
・滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
・底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
・傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:人工皮革/メッシュ
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電 高反発プロスニーカー "クワンタムリープ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電 高反発プロスニーカー "クワンタムリープ"
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 26.5cm
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 27.5cm
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 25.5cm
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 25.0cm
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 26.0cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,2488,3118,3118,2948,3118,311
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目2日目
質量(g)660840880790770810
材質1先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂
材質2甲被:人工皮革/メッシュ甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)
材質3中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm)22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト