17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPダンフリー(アスファルト用) 5.5kgセット

通常単価(税別)
8,684
税込単価
9,552
通常出荷日:5日目

【特長】・硬化が速く、早期に交通開放ができます。・アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • 容量(kg)
    5.5
  • トラスココード
    147-9708
  • 材質1
    特殊アクリル樹脂
  • 材質2
    骨材(二酸化ケイ素)

ご注意

  • 混合後、使用可能時間が20℃で20分程度のため、速やかに作業して下さい。

型番:

4315601-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4315601-2の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
容量(kg)
5.5
トラスココード
147-9708
材質1
特殊アクリル樹脂
材質2
骨材(二酸化ケイ素)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4315601-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,684
( 9,552 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化が速く、早期に交通開放ができます。
・アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。
・キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
・プライマーは必要ありません。
【用途】
・アスファルト舗装の補修や段差の修正に。
【材質】
・特殊アクリル樹脂
・骨材(二酸化ケイ素)
【セット内容】
・樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書

ご注意

  • 混合後、使用可能時間が20℃で20分程度のため、速やかに作業して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPダンフリー(アスファルト用) 5.5kgセットの型番4315601-2のページです。 型番4315601-2に関する仕様情報を記載しております。
SPダンフリー(アスファルト用) 5.5kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPダンフリー(アスファルト用) 5.5kgセット
ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット
セメント用着色剤
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
メーカーシントーファミリーコニシ家庭化学コニシヘンケルABC商会
通常価格8,684730248 -3,1541,78819,165 -
通常出荷日5日目6日目3日目〜6日目1日目8日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
容量(kg)5.5-----
トラスココード147-9708-----
材質1特殊アクリル樹脂-----
材質2骨材(二酸化ケイ素)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト