17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空油圧式ナットツール PNT1000L

通常単価(税別)
400,044348,518
税込単価
440,048383,370
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。【用途】・トリガを一度引くだ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4536178362474
  • トラスココード
    536-9910
  • 質量(g)
    2500.0
  • 全長(mm)
    320
  • 適合ナット径
    M6~M12(スチール・スタンダード)
  • 適合ナット径(mm)ステンレス
    M6~M8(スタンダード)
  • 適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール
    M6~M10(アルミ・スタンダード)

ご注意

  • ポップナットを締結する前に各部の調整が必要

型番:

PNT1000L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNT1000Lの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4536178362474
トラスココード
536-9910
質量(g)
2500.0
全長(mm)
320
適合ナット径
M6~M12(スチール・スタンダード)
適合ナット径(mm)ステンレス
M6~M8(スタンダード)
適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール
M6~M10(アルミ・スタンダード)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PNT1000L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400,044348,518
( 383,370 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
【用途】
・トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了

ご注意

  • ポップナットを締結する前に各部の調整が必要

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空油圧式ナットツール PNT1000Lの型番PNT1000Lのページです。 型番PNT1000Lに関する仕様情報を記載しております。
空油圧式ナットツール PNT1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空油圧式ナットツール PNT1000L
コードレスリベットツール(充電式)
エアナッター"ナットツール"
ポップリベッター用ジョー 鉄製
カップリングプラグ (ホース用ナット式)
コンパクトツール 505N用Lパッド
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーシグネットコンパクトツール
通常価格400,044116,079287,6837,8694003,791
通常出荷日11日目1日目1日目4日目1日目9日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品-カプラその他関連用品
JANコード4536178362474453617836251145361783678204536178312103--
トラスココード536-9910432-4757206-4162363-1749--
質量(g)2500.017001850.05.000--
全長(mm)320320----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト