ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライン引き野球/フィールド G1756

ライン引き野球/フィールド

通常単価(税別)
30,600
税込単価
33,660
通常出荷日:11日目

【特長】・ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引きです。・粉が安定して出やすいゴム羽根か...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • ライン幅 (cm)
    5、7.6
  • 概算距離 (m)
    750
  • 容量 (kg)
    25(炭カル)
  • かくはん器
    ゴム羽根
  • タイヤ径 (cm)
    18.5
  • JANコード
    4518891268141
  • トラスココード
    362-9283
  • 幅 (cm)
    33.5
  • 奥行 (cm)
    57
  • ハンドル高 (cm)
    92.5
  • 本体高 (cm)
    46.5
  • 質量 (kg)
    9
  • 主材質
    スチール

ご注意

  • 概算距離は目安です。
  • 湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。

型番:

G1756
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:G1756
・サイズ:幅33.5×奥行57×ハンドル高さ92.5cm(本体高さ46.5cm)
・タイヤ(mm):185
・粉出口シャッター(フタ)付き
・ゴム羽根かくはん器
・ライン幅(mm):7.6/5
・概算距離(m):750
・容量(kg):炭カル25
・材質:スチール

G1756の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
ライン幅(cm)
5、7.6
概算距離(m)
750
容量(kg)
25(炭カル)
かくはん器
ゴム羽根
タイヤ径(cm)
18.5
JANコード
4518891268141
トラスココード
362-9283
幅(cm)
33.5
奥行(cm)
57
ハンドル高(cm)
92.5
本体高(cm)
46.5
質量(kg)
9
主材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
G1756
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,600
( 33,660 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引きです。
・粉が安定して出やすいゴム羽根かくはん器構造です。
【用途】
・グランド整備等に。
【材質】
・主材:スチール

ご注意

  • 概算距離は目安です。
  • 湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライン引き野球/フィールドの型番G1756のページです。 型番G1756に関する仕様情報を記載しております。
ライン引き野球/フィールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン引き野球/フィールド
ライン引きサッカー/フィールド
ライン引き(卵殻)
ライン引き15A
ライン引き7.5S
サンドウエイト
メーカーTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHT
通常価格30,60030,60014,00018,90012,40026,000
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目7日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
ライン幅(cm)5、7.65、115、7.65、7.65、7.6-
概算距離(m)750750200375200-
容量(kg)25(炭カル)25(炭カル)7.5(炭カル)15(炭カル)7.5(炭カル)-
かくはん器ゴム羽根ゴム羽根ゴム羽根ゴム羽根ゴム羽根-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト