17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

室内用灯油タンク DKシリーズ

通常単価(税別)
22,15724,123
税込単価
24,37326,535
通常出荷日:11日目

【特長】・給油口キャップは半回転程度で脱着できます。・2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水...

詳細を確認

ご注意

  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
  • 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

タンク容量

(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
4968957602943
9800.0
555-0305
1個
90
4968957602936
12800.0
555-0294
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,157
( 24,373 )
11日目
24,123
( 26,535 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
・2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます。
【用途】
・室内用の灯油タンク。
【材質】
・本体:ステンレス(表面処理鋼板)

ご注意

  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
  • 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内用灯油タンク DKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室内用灯油タンク DKシリーズ
屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
電子点火式対流型石油ストーブ
熱風スポットヒーター"ホットガンNX"
赤外線オイルヒーター バルシックスSR
メーカーダイケンダイケン静岡製機トヨトミ静岡製機静岡製機
通常価格22,157-33,864187,19826,023130,673288,114
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプヒーター・ストーブその他ヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類石油-熱風オイル石油熱風オイル赤外線オイル
材質1本体:ステンレス(表面処理鋼板・粉体塗装)本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト