ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

埋設ケーブル配管探索機 RD8200G

通常単価(税別)
1,990,751
税込単価
2,189,826
通常出荷日:4日目

【特長】・環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。・電気...

詳細を確認

型番:

RD8200G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD8200Gの仕様・寸法情報

商品区分
ケーブルテスタ
質量(g)
4900.0
探索深度(m)
30
トラスココード
394-2661
JANコード
4562442062580
電源
リチウムイオン充電池パック

型番リスト

表示件数
型番
RD8200G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990,751
( 2,189,826 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。
・電気ノイズの多い環境での使用が可能です。
・危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。
・電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。
・5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。
・受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)
・GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋設ケーブル配管探索機 RD8200Gの型番RD8200Gのページです。 型番RD8200Gに関する仕様情報を記載しております。
埋設ケーブル配管探索機 RD8200Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋設ケーブル配管探索機 RD8200G
埋設ケーブル探索機 アナログ式
ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ
心線対照機 トーンプローブセット
LANケーブルテスター
LANケーブルテスター EA712AF-14
メーカーグッドマングッドマングッドマングッドマンエスコエスコ
通常価格1,990,751188,09178818,18513,07255,206
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品区分ケーブルテスタ関連部品関連部品関連部品ケーブルテスタケーブルテスタ
質量(g)4900.0-----
探索深度(m)304----
トラスココード394-2661480-8541828-5845480-8550--
JANコード4562442062580456244206013545624420602274562442060104--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト