17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラーボックス 20L/40L

通常単価(税別)
20,40925,734
税込単価
22,45028,307
通常出荷日:2日目

【特長】・自然に馴染む色合いと使い勝手を追求したアウトドアブランド『HUGEL』です。・手がかりがしっ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 材質1
    本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    充填剤:発泡ウレタン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

容量(L)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
ベージュ
4967576567954
434-4730
348
342
551
4200.0
20
205
394
245
1個
カーキ
4967576618489
434-4727
348
342
551
4200.0
20
205
394
245
1個
ベージュ
4967576567978
434-4729
416
413
634
6500.0
40
269
473
315
1個
カーキ
4967576618496
434-4728
416
413
634
6500.0
40
269
473
315
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,409
( 22,450 )
2日目
20,409
( 22,450 )
2日目
25,734
( 28,307 )
2日目
25,734
( 28,307 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然に馴染む色合いと使い勝手を追求したアウトドアブランド『HUGEL』です。
・手がかりがしっかり掴めて運びやすい形状です。
・ゴム製脚付きで滑りにくくなっています。
【用途】
・飲料や食品などの保冷に。
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
・充填剤:発泡ウレタン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス 20L/40Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラーボックス 20L/40L
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
HUGEL 真空断熱クーラーボックス キャリータイプ
ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
クーラーボックス アイセルSB
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山パール金属アステージ
通常価格20,409-24,197 -40,5681,347 -8,7122,302 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目8日目4日目
商品タイプ保冷容器保冷容器-保冷容器保冷容器保冷容器
材質1本体・フタ:ポリプロピレン(PP)本体・フタ:ポリプロピレン(pp)本体・フタ:PP、EVA樹脂、シリコン樹脂---
材質2充填剤:発泡ウレタン真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト