ファクトリーサプライ用品技術窓口

自走式床洗浄機 SC500

通常単価(税別)
1,562,663
税込単価
1,718,929
通常出荷日:5日目

【特長】・清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。・ブラシの回転スピードを床面の状態に合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • パッド幅(mm)
    508
  • 奥行(mm)
    1277
  • 高さ(mm)
    1063
  • 常用設定圧力(MPa)
    2.94
  • 清掃幅(mm)
    洗浄530/吸引720
  • 騒音値(dB)
    63
  • 電源
    24Vバッテリー
  • 幅(mm)
    720
  • 汚水タンク容量(L)
    45
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2650
  • 洗浄水タンク容量(L)
    45
  • JANコード
    5711145368263
  • 質量(g)
    83000.0
  • トラスココード
    187-2639
  • 走行方式
    自走式
  • 充電時間(時間)
    約8~12時間

型番:

908-7401-020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

908-7401-020の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
バッテリータイプ
パッド幅(mm)
508
奥行(mm)
1277
高さ(mm)
1063
常用設定圧力(MPa)
2.94
清掃幅(mm)
洗浄530/吸引720
騒音値(dB)
63
電源
24Vバッテリー
幅(mm)
720
汚水タンク容量(L)
45
清掃能力([[M2]]/h)
2650
洗浄水タンク容量(L)
45
JANコード
5711145368263
質量(g)
83000.0
トラスココード
187-2639
走行方式
自走式
充電時間(時間)
約8~12時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
908-7401-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562,663
( 1,718,929 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。
・ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。
・静音設計のバキュームモーターシステムです。
・オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自走式床洗浄機 SC500の型番908-7401-020のページです。 型番908-7401-020に関する仕様情報を記載しております。
自走式床洗浄機 SC500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自走式床洗浄機 SC500
手押し式床洗浄機 SC250
手押し式床洗浄機 SC401
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C
小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格1,562,663481,636986,2402,578,125825,000434,063
通常出荷日5日目5日目4日目19日目2日目2日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機
仕様バッテリータイプ手押しタイプ手押しタイプバッテリータイプ手押しタイプ手押しタイプ
パッド幅(mm)508340430---
奥行(mm)12776301180---
高さ(mm)106311101055---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト