17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WST用パーツ BAA066

WST用パーツ

通常単価(税別)
35,650
税込単価
39,215
通常出荷日:19日目

【特長】・WST用パーツ 製品ストック及び品出しカートとしての台車

  • 質量(g)
    6200.0
  • トラスココード
    354-8506
  • 奥行(mm)
    435
  • 間口(mm)
    895
  • 高さ(mm)
    131
  • 最大積載量(kg/台)
    200
  • 本体色
    ブラック
  • ストッパー
    4輪ストッパー付
  • キャスター径(φ)
    75

型番:

BAA066
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAA066の仕様・寸法情報

質量(g)
6200.0
トラスココード
354-8506
奥行(mm)
435
間口(mm)
895
高さ(mm)
131
最大積載量(kg/台)
200
本体色
ブラック
ストッパー
4輪ストッパー付
キャスター径(φ)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAA066
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,650
( 39,215 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WST用パーツ 製品ストック及び品出しカートとしての台車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WST用パーツの型番BAA066のページです。 型番BAA066に関する仕様情報を記載しております。
WST用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WST用パーツ
WSTバーストックラック
スチール什器用 オプションパーツ キャスター
カウンター用パーツ LG前面棚セット
陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mm
スチール什器用サイドネット ホワイト
メーカー河淳河淳アイリスオーヤマタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスアイリスオーヤマ
通常価格35,650145,2221,012 -13,69922,682 -5,294 -
通常出荷日19日目18日目7日目12日目8日目1日目〜
質量(g)6200.024600.0----
トラスココード354-8506354-8508----
奥行(mm)435-----
間口(mm)895-----
高さ(mm)131-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト