ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押し式床洗浄機 SC250

通常単価(税別)
481,636
税込単価
529,800
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。・オプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    手押しタイプ
  • パッド幅(mm)
    340
  • 奥行(mm)
    630
  • 高さ(mm)
    1110
  • 充電時間
    約8~12時間(条件による)
  • 常用設定圧力(MPa)
    1.18
  • 清掃幅(mm)
    洗浄340/吸引360
  • 騒音値(dB)
    83
  • 電源
    36Vバッテリー
  • 幅(mm)
    425
  • 汚水タンク容量(L)
    6
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1360
  • 洗浄水タンク容量(L)
    6
  • JANコード
    5711145302557
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    187-2640
  • 消費電力(W)
    300
  • 充電時間(時間)
    約8~12時間(条件による)

型番:

908-7380-020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

908-7380-020の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
手押しタイプ
パッド幅(mm)
340
奥行(mm)
630
高さ(mm)
1110
充電時間
約8~12時間(条件による)
常用設定圧力(MPa)
1.18
清掃幅(mm)
洗浄340/吸引360
騒音値(dB)
83
電源
36Vバッテリー
幅(mm)
425
汚水タンク容量(L)
6
清掃能力([[M2]]/h)
1360
洗浄水タンク容量(L)
6
JANコード
5711145302557
質量(g)
25000.0
トラスココード
187-2640
消費電力(W)
300
充電時間(時間)
約8~12時間(条件による)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
908-7380-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481,636
( 529,800 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。
・オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。
・ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押し式床洗浄機 SC250の型番908-7380-020のページです。 型番908-7380-020に関する仕様情報を記載しております。
手押し式床洗浄機 SC250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押し式床洗浄機 SC250
手押し式床洗浄機 SC401
自走式床洗浄機 SC500
業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C
業務用自走式床洗浄機 プレミアム
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格481,636986,2401,562,663825,0001,593,750 -2,578,125
通常出荷日5日目4日目5日目2日目2日目19日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機
仕様手押しタイプ手押しタイプバッテリータイプ手押しタイプバッテリータイプバッテリータイプ
パッド幅(mm)340430508---
奥行(mm)63011801277---
高さ(mm)111010551063---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト