17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロジスタンド用オプション 棚板 LS-600T

ロジスタンド用オプション 棚板

通常単価(税別)
11,635
税込単価
12,799
通常出荷日:7日目

【特長】・ロジスタンド用の、奥行300mmの棚板のみです。・50mmピッチでロジスタンド本体の任意の位...

詳細を確認
  • JANコード
    4570155162077
  • トラスココード
    555-7207
  • 質量(g)
    2500.0
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    300
  • 間口(mm)
    529
  • 許容荷重(kgf/セット)
    30
  • 高さ(mm)
    30
  • 適合本体
    ロジスタンド
  • 品名
    ロジスタンド用オプション 棚板

型番:

LS-600T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:LS-600T
・色:シルキーホワイト
・ロジスタンド用オプション:棚板1枚(本体W600用)
・品名:ロジスタンド用オプション 棚板
・適合本体:ロジスタンド
・間口(mm):529
・奥行(mm):300
・高さ(mm):30
・許容荷重(kgf/セット):30

LS-600Tの仕様・寸法情報

JANコード
4570155162077
トラスココード
555-7207
質量(g)
2500.0
材質1
スチール
奥行(mm)
300
間口(mm)
529
許容荷重(kgf/セット)
30
高さ(mm)
30
適合本体
ロジスタンド
品名
ロジスタンド用オプション 棚板

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-600T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,635
( 12,799 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロジスタンド用の、奥行300mmの棚板のみです。
・50mmピッチでロジスタンド本体の任意の位置にセット可能です。
・テープや梱包資材などの小物置きに便利です。
【用途】
・軽作業用。
・梱包・検品・出荷作業に。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロジスタンド用オプション 棚板の型番LS-600Tのページです。 型番LS-600Tに関する仕様情報を記載しております。
ロジスタンド用オプション 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロジスタンド用オプション 棚板
ロジスタンド用オプション パンチングパネル
ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみ
ロジスタンド用オプション LED照明
簡易架台用オプション棚板
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 棚板
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業サカエサカエ
通常価格11,63514,67511,1687,8238,670 -14,357 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目3日目3日目
JANコード4570155162077457015516219045701551621384573581444977--
トラスココード555-7207555-7211555-8702555-8720--
質量(g)2500.02400.03000.0300.0--
材質1スチールスチールスチール---
奥行(mm)3002058132--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト