17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板

通常単価(税別)
292,050303,600特別価格
税込単価
321,255333,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。・3方向から操作できます。【用途】・工場やオフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm)
    750
  • 高さ (mm)
    715~1015
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 天板材質
    PVC(塩ビ)
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 天板:アイボリー、本体:ホワイト
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール
  • 昇降方式
    ハンドル回転式
  • 昇降ピッチ
    2.25
  • 昇降時均等荷重(kg)
    100
  • 天板厚さ(mm)
    22
  • 天板上下ストローク(mm)
    300
  • アジャスターねじサイズ
    M12×P1.75

ご注意

  • 昇降時の均等耐荷重は100kg。
  • ハンドルはワークテーブル1台あたり1本付きです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

トラスココード

質量(g)

最大高さ(mm)

最小高さ(mm)

最小発注数量
1200
520-8979
59600.0
-
715
1個
1500
520-8982
66600.0
1015
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292,050210,801
( 231,881 )
4日目
303,600219,138
( 241,052 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。
・3方向から操作できます。
【用途】
・工場やオフィスでの軽作業に。
・作業者が入れ替わる現場に。
・作業姿勢が変化する現場に。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 昇降時の均等耐荷重は100kg。
  • ハンドルはワークテーブル1台あたり1本付きです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板
重量作業台 TKWタイプ(ペダル昇降移動式)
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板
ハンドル昇降式軽量作業台
超重量作業台 KWCタイプ(ハンドル昇降移動式)
超重量作業台 KWCタイプ(ハンドル昇降移動・キャビネット付)
メーカー山金工業サカエ山金工業トラスコ中山サカエサカエ
通常価格292,050-128,552 -286,236 -153,522 -166,011 -187,008 -
通常出荷日4日目3日目4日目8日目6日目6日目
商品タイプ昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台昇降式作業台中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
奥行 (mm)750800-600--
高さ (mm)715~1015740~1040715~1015700~900740740
均等荷重(kg)30050030030020002000
天板材質 PVC(塩ビ)メラミン化粧ポリ化粧ポリ化粧メラミン化粧メラミン化粧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト