17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロジスタンド用オプション LED照明 ALT-2030IRD

ロジスタンド用オプション LED照明

通常単価(税別)
8,6437,823
税込単価
9,5078,605
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ロジスタンド用のLED照明です。・手をかざすだけでON/OFFと、無段階調光ができる非接触ス...

詳細を確認
  • JANコード
    4573581444977
  • トラスココード
    555-8720
  • 質量(g)
    300.0
  • 奥行(mm)
    32
  • 間口(mm)
    304
  • 高さ(mm)
    7
  • 適合本体
    ロジスタンド
  • 品名
    ロジスタンド用オプション LED照明 本体長さ304mm 本体コード長0.5m

型番:

ALT-2030IRD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【付属品】
・専用ACアダプター(コード長1.8m)
・角度調節機構付きマグネット式固定用金具2個
・固定金具用ネジ小2本/大2本
・両面テープ2枚
・スリーブ2本

ALT-2030IRDの仕様・寸法情報

JANコード
4573581444977
トラスココード
555-8720
質量(g)
300.0
奥行(mm)
32
間口(mm)
304
高さ(mm)
7
適合本体
ロジスタンド
品名
ロジスタンド用オプション LED照明 本体長さ304mm 本体コード長0.5m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALT-2030IRD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6437,823
( 8,605 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロジスタンド用のLED照明です。
・手をかざすだけでON/OFFと、無段階調光ができる非接触スイッチです。
【用途】
・軽作業用。
・梱包・検品・出荷作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロジスタンド用オプション LED照明の型番ALT-2030IRDのページです。 型番ALT-2030IRDに関する仕様情報を記載しております。
ロジスタンド用オプション LED照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロジスタンド用オプション LED照明
ロジスタンド用オプション 棚板
ロジスタンド用オプション パンチングパネル
ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみ
ワークライト(LEDライト)
ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業サカエサカエ
通常価格8,64313,67117,75713,12135,824 -76,686 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目3日目3日目
JANコード4573581444977457015516207745701551621904570155162138--
トラスココード555-8720555-7207555-7211555-8702--
質量(g)300.02500.02400.03000.0--
奥行(mm)3230020581--
間口(mm)304529579528--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト