17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみ LS-600D

ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみ

通常単価(税別)
13,12111,168
税込単価
14,43312,285
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ロジスタンド用の、「段ボール仕切枠」とセットで使う段ボール棚のみです。※ダンボール仕切枠は別...

詳細を確認
  • JANコード
    4570155162138
  • トラスココード
    555-8702
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    581
  • 間口(mm)
    528
  • 許容荷重(kgf/セット)
    20
  • 高さ(mm)
    28
  • 適合本体
    ロジスタンド
  • 品名
    ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみ

型番:

LS-600D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・型番:LS-600D
・色:シルキーホワイト
・ロジスタンド用オプション:段ボール棚1枚(本体W600用)※段ボール棚用仕切枠は別売り
・品名:ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみ
・適合本体:ロジスタンド
・間口(mm):528
・奥行(mm):581
・高さ(mm):28
・許容荷重(kgf/セット):20

LS-600Dの仕様・寸法情報

JANコード
4570155162138
トラスココード
555-8702
質量(g)
3000.0
材質1
スチール
奥行(mm)
581
間口(mm)
528
許容荷重(kgf/セット)
20
高さ(mm)
28
適合本体
ロジスタンド
品名
ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-600D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,12111,168
( 12,285 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロジスタンド用の、「段ボール仕切枠」とセットで使う段ボール棚のみです。※ダンボール仕切枠は別売りです。
・別売りの「ダンボール仕切枠」とセットで使用することで、折りたたんだダンボールを取りやすい位置に収納できます。
・下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。
・50mmピッチでロジスタンド本体の任意の位置にセット可能です。
【用途】
・軽作業用。
・梱包・検品・出荷作業に。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみの型番LS-600Dのページです。 型番LS-600Dに関する仕様情報を記載しております。
ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロジスタンド用オプション 段ボール棚のみ
ロジスタンド用オプション 棚板
ロジスタンド用オプション パンチングパネル
ロジスタンド用オプション LED照明
作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・段ボール棚セット付)
簡易架台用オプション棚板
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業サカエ
通常価格13,12113,67117,7578,64358,880 -8,670 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目2日目3日目
JANコード4570155162138457015516207745701551621904573581444977--
トラスココード555-8702555-7207555-7211555-8720--
質量(g)3000.02500.02400.0300.0--
材質1スチールスチールスチール---
奥行(mm)5813002032--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト