ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550
通常出荷日:4日目

【特長】・PRKプライマーは、従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセタ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 透明
  • 容量(ml)
    380
  • JANコード
    4562281591005
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    147-5926

ご注意

  • 使用前に必ず1cmほどすて打ちしてください。
  • 購入日数が経ってしまったものや保存状態によっては硬化剤が固まっている場合があります。
  • 固まっている場合はクリップ等の先の細い物で固形物をかき出してすて打ちして主剤(黒)と硬化剤(白)が均等に出るか確認してください。
  • PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開するときはMX(ノズル)を新しいものに変えてください。無理な加圧をかけますと故障の原因となります。
  • 使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管してください。

型番:

1035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1035の仕様・寸法情報

商品種類
その他
透明
容量(ml)
380
JANコード
4562281591005
質量(g)
380.000
トラスココード
147-5926

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PRKプライマーは、従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です
・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなど様々な材質の補修が可能です

ご注意

  • 使用前に必ず1cmほどすて打ちしてください。
  • 購入日数が経ってしまったものや保存状態によっては硬化剤が固まっている場合があります。
  • 固まっている場合はクリップ等の先の細い物で固形物をかき出してすて打ちして主剤(黒)と硬化剤(白)が均等に出るか確認してください。
  • PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開するときはMX(ノズル)を新しいものに変えてください。無理な加圧をかけますと故障の原因となります。
  • 使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマーの型番1035のページです。 型番1035に関する仕様情報を記載しております。
多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー
多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル
多目的ウレタン補修キット PRK キット
防水・防錆シート AIDシリコン
1.5kg すき間補修材
[EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリング旭エンジニアリングBANZIエスコエスコ
通常価格10,50011,37515,75028,135 -1,4402,230
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品種類その他簡易補修剤簡易補修剤その他--
透明----
容量(ml)3805050---
JANコード4562281591005-----
質量(g)380.00050.000543.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト