ファクトリーサプライ用品技術窓口

外部表示ユニット オプション YM-210S

外部表示ユニット オプション

通常単価(税別)
48,00043,257
税込単価
52,80047,583
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・離れた場所から測定結果を確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。・BMI、標準体重表示...

詳細を確認
  • JANコード
    4954183162283
  • トラスココード
    146-8563
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    55
  • 品名
    外部表示ユニット
  • 幅(mm)
    170
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 適合機種
    DST-210S
  • 電源
    単3形乾電池4本

ご注意

  • 専用プリンター(KPR-414)やパソコンと同時接続できません。

型番:

YM-210S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-210Sの仕様・寸法情報

JANコード
4954183162283
トラスココード
146-8563
奥行(mm)
110
高さ(mm)
55
品名
外部表示ユニット
幅(mm)
170
質量(g)
520.000
材質1
ABS樹脂
適合機種
DST-210S
電源
単3形乾電池4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-210S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,00043,257
( 47,583 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた場所から測定結果を確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。
・BMI、標準体重表示に切替可能です。
【用途】
・離れた場所で測定結果を表示。プライバシー保護に。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 専用プリンター(KPR-414)やパソコンと同時接続できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外部表示ユニット オプションの型番YM-210Sのページです。 型番YM-210Sに関する仕様情報を記載しております。
外部表示ユニット オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部表示ユニット オプション
ニューアルロッドプラス用オプション
直尺 シルバー 併用目盛 cm表示
イモノ尺 シルバー cm表示
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
尺杖
メーカームラテックKDSマイゾックスシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格48,000736 -6,3889,272 -336 -10,727
通常出荷日4日目1日目3日目1日目〜1日目〜1日目
JANコード4954183162283-----
トラスココード146-8563-----
奥行(mm)110-----
高さ(mm)55-----
品名外部表示ユニット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト