ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)

通常単価(税別)
9,952
税込単価
10,947
通常出荷日:11日目

【特長】・CoroTap[[RU]] 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高...

詳細を確認

型番:

T100-KM101JA-M24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T100-KM101JA-M24の仕様・寸法情報

タップ種類
ハンドタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M24
ピッチ(P)
3
穴種類
通り穴・止り穴用(兼用)
ねじ左右
右ねじ用
被削材
高硬度鋼HRC61~[○] / 鋳鉄[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
精度(等級)
6HX
油穴(オイルホール)
なし
全長(mm)
120
ねじ長(mm)
36
シャンク径(mm)
19
単品/セット
単品
溝数
5
トラスココード
461-0096
材質1
ハイス鋼
シャンク四角部(mm)
15
下穴径(mm)
21
質量(g)
255.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T100-KM101JA-M24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,952
( 10,947 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CoroTap[[RU]] 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切りくずのために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
【用途】
・切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。
・被削材:鋳鉄用。
【材質】
・ハイス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)の型番T100-KM101JA-M24のページです。 型番T100-KM101JA-M24に関する仕様情報を記載しております。
コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)
ハンドタップセット(メートルねじ用)
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 通り穴用 HFICT-P
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 止り穴用 HFICT-B
超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 通り穴用 HFACT-P
超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 止り穴用 HFACT-B
メーカーサンドビックASAHI TOOLS彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格9,9527,71015,790 -15,790 -15,790 -15,790 -
通常出荷日11日目1日目3日目3日目3日目3日目
タップ種類ハンドタップハンドタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質ハイス工具鋼超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ねじサイズ(呼び)M24M12----
ピッチ(P)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト