ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロタップ400 転造タップ B150(鋼・非鉄金属用)

コロタップ400 転造タップ B150(鋼・非鉄金属用) T400-XM100DA-M1
通常単価(税別)
12,822
税込単価
14,104

【特長】・CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    461-1661
  • シャンク径(mm)
    2.5
  • ねじ長さ(mm)
    6
  • ピッチ(mm)
    0.25
  • 下穴径(mm)
    0.88
  • 呼び寸法
    M1
  • 精度
    5HX
  • 全長(mm)
    40
  • 表面処理詳細
    Uncoated
  • 質量(g)
    7.700

型番:

T400-XM100DA-M1
解除
    数量:

    T400-XM100DA-M1の仕様・寸法情報

    トラスココード
    461-1661
    シャンク径(mm)
    2.5
    ねじ長さ(mm)
    6
    ピッチ(mm)
    0.25
    下穴径(mm)
    0.88
    呼び寸法
    M1
    精度
    5HX
    全長(mm)
    40
    表面処理詳細
    Uncoated
    質量(g)
    7.700

    商品情報

    【商品仕様】
    型番:T400-XM100DA-M1
    ・精度:5HX
    ・呼び寸法:M1
    ・ピッチ(mm):0.25
    ・ねじ長さ(mm):6
    ・全長(mm):40
    ・シャンク径(mm):2.5
    ・下穴径(mm):0.88
    ・表面処理:Uncoated

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T400-XM100DA-M1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,822
    ( 14,104 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    【用途】
    ・貫通穴および止まり穴用。
    ・鉄鋼・非鉄金属用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コロタップ400 転造タップ B150(鋼・非鉄金属用)の型番T400-XM100DA-M1のページです。 型番T400-XM100DA-M1に関する仕様情報を記載しております。
    コロタップ400 転造タップ B150(鋼・非鉄金属用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロタップ400 転造タップ B150(鋼・非鉄金属用)
    コロタップ400 転造タップ EGM B125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
    コロタップ400 転造タップ A115(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
    コロタップ400 転造タップ UNF C125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
    コロタップ400 転造タップ UNF F125(鋼用)
    コロタップ400 転造タップ UNC F125(鋼用)
    メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
    通常価格12,82211,31922,13812,02113,82511,821
    通常出荷日11日目11日目19日目11日目5日目5日目
    トラスココード461-1661461-3241475-7013459-9026325-1593325-1580
    シャンク径(mm)2.54.53.54.9284.92763.5814
    ねじ長さ(mm)612101586
    ピッチ(mm)0.250.50.5---
    下穴径(mm)0.883.42.84.454.52.6

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました