ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用)

コロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用) T100-HD100DA-M3
通常単価(税別)
19,100
税込単価
21,010

【特長】・CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N...

詳細情報を確認する
  • 溝数
    3
  • トラスココード
    475-7034
  • シャンク径(mm)
    3.5
  • ねじ長さ(mm)
    10
  • ピッチ(mm)
    0.5
  • 下穴径(mm)
    2.5
  • 加工ねじ
    メートルねじ
  • 呼び寸法
    M3
  • 精度
    6H
  • 全長(mm)
    56
  • 表面処理詳細
    TiAlN
  • 質量(g)
    7.700

型番:

T100-HD100DA-M3
解除
    数量:

    T100-HD100DA-M3の仕様・寸法情報

    溝数
    3
    トラスココード
    475-7034
    シャンク径(mm)
    3.5
    ねじ長さ(mm)
    10
    ピッチ(mm)
    0.5
    下穴径(mm)
    2.5
    加工ねじ
    メートルねじ
    呼び寸法
    M3
    精度
    6H
    全長(mm)
    56
    表面処理詳細
    TiAlN
    質量(g)
    7.700

    商品情報

    【商品仕様】
    型番:T100-HD100DA-M3
    ・精度:6H
    ・呼び寸法:M3
    ・ピッチ(mm):0.5
    ・ねじ長さ(mm):10
    ・全長(mm):56
    ・シャンク径(mm):3.5
    ・下穴径(mm):2.5
    ・加工ねじ:メートルねじ
    ・表面処理:TiAlN
    ・溝数:3

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T100-HD100DA-M3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,100
    ( 21,010 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
    【用途】
    ・切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。
    ・高硬度材用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用)の型番T100-HD100DA-M3のページです。 型番T100-HD100DA-M3に関する仕様情報を記載しております。
    コロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用)
    コロタップ100 ストレートタップ A110(鋳鉄用)
    コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)
    高硬度鋼用超硬タップ EH-CT
    TiCNコート超硬高硬度鋼用ハンドタップ
    ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT
    メーカーサンドビックサンドビックサンドビック彌満和製作所ミスミオーエスジー
    通常価格19,10022,3009,9529,300 -6,640 -11,030 -
    通常出荷日19日目19日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
    溝数345---
    トラスココード475-7034475-7032461-0096---
    シャンク径(mm)3.56----
    ねじ長さ(mm)1016----
    ピッチ(mm)0.50.8----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト