ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロタップ300 スパイラルタップ UNS C145(ステンレス鋼用)

コロタップ300 スパイラルタップ UNS C145(ステンレス鋼用) T300-MM101AJ-1
通常単価(税別)
30,70028,922
税込単価
33,77031,814
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです...

詳細を確認

型番:

T300-MM101AJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T300-MM101AJ-1の仕様・寸法情報

トラスココード
461-9657
シャンク径(mm)
20.3
ねじ長さ(mm)
30
下穴径(mm)
23.5
呼び寸法
UNS1
山数
14
精度
3B
全長(mm)
130.3
表面処理詳細
FeN
質量(g)
7.700

商品情報

【商品仕様】
型番:T300-MM101AJ-1
・精度:3B
・呼び寸法:UNS1
・ねじ長さ(mm):30
・全長(mm):130.3
・シャンク径(mm):20.3
・下穴径(mm):23.5
・山数:14
・表面処理:FeN

型番リスト

表示件数
型番
T300-MM101AJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,70028,922
( 31,814 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。
・種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。
・さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
【用途】
・止まり穴用。
・ステンレス鋼用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロタップ300 スパイラルタップ UNS C145(ステンレス鋼用)の型番T300-MM101AJ-1のページです。 型番T300-MM101AJ-1に関する仕様情報を記載しております。
コロタップ300 スパイラルタップ UNS C145(ステンレス鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロタップ300 スパイラルタップ UNS C145(ステンレス鋼用)
コロタップ300 スパイラルタップ NPT B145(ステンレス鋼用)
コロタップ300 スパイラルタップ UNF C110(ステンレス鋼用)
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145(ステンレス鋼用)
コロタップ300 スパイラルタップ B110(ステンレス鋼用)
コロタップ300 スパイラルタップ A150(鋳鉄用)
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格30,70010,50011,20011,60012,60018,300
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目19日目
トラスココード461-9657461-9572461-9637461-3332461-3231475-7026
シャンク径(mm)20.384.92882.53.5
ねじ長さ(mm)30141014610
下穴径(mm)23.56.154.16.11.252.5
呼び寸法UNS1NPT1/16UNFNo.10NPTF1/16M1.6M3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト