17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロタップ300 スパイラルタップ A150(鋳鉄用)

コロタップ300 スパイラルタップ A150(鋳鉄用) T300-KM100DA-M3
通常単価(税別)
18,300
税込単価
20,130

【特長】・CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルー...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    475-7026
  • シャンク径(mm)
    3.5
  • ねじ長さ(mm)
    10
  • ピッチ(mm)
    0.5
  • 下穴径(mm)
    2.5
  • 呼び寸法
    M3
  • 精度
    6H
  • 全長(mm)
    56
  • 表面処理詳細
    Uncoated
  • 質量(g)
    7.700

型番:

T300-KM100DA-M3
解除
    数量:

    T300-KM100DA-M3の仕様・寸法情報

    トラスココード
    475-7026
    シャンク径(mm)
    3.5
    ねじ長さ(mm)
    10
    ピッチ(mm)
    0.5
    下穴径(mm)
    2.5
    呼び寸法
    M3
    精度
    6H
    全長(mm)
    56
    表面処理詳細
    Uncoated
    質量(g)
    7.700

    商品情報

    【商品仕様】
    型番:T300-KM100DA-M3
    ・精度:6H
    ・呼び寸法:M3
    ・ピッチ(mm):0.5
    ・ねじ長さ(mm):10
    ・全長(mm):56
    ・シャンク径(mm):3.5
    ・下穴径(mm):2.5
    ・表面処理:Uncoated

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T300-KM100DA-M3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,300
    ( 20,130 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。
    ・種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。
    ・さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    【用途】
    ・止まり穴用。
    ・鋳鉄用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コロタップ300 スパイラルタップ A150(鋳鉄用)の型番T300-KM100DA-M3のページです。 型番T300-KM100DA-M3に関する仕様情報を記載しております。
    コロタップ300 スパイラルタップ A150(鋳鉄用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロタップ300 スパイラルタップ A150(鋳鉄用)
    コロタップ300 スパイラルタップ B110(ステンレス鋼用)
    コロタップ300 スパイラルタップ UNF C110(ステンレス鋼用)
    コロタップ300 スパイラルタップ NPT B145(ステンレス鋼用)
    コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145(ステンレス鋼用)
    コロタップ300 スパイラルタップ UNS C145(ステンレス鋼用)
    メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
    通常価格18,30012,60011,20010,50011,60030,700
    通常出荷日19日目11日目11日目11日目11日目11日目
    トラスココード475-7026461-3231461-9637461-9572461-3332461-9657
    シャンク径(mm)3.52.54.9288820.3
    ねじ長さ(mm)10610141430
    ピッチ(mm)0.50.350.7938---
    下穴径(mm)2.51.254.16.156.123.5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました