ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロタップ200 ポイントタップ UNS C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

コロタップ200 ポイントタップ UNS C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) T200-XM101AJ-1
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
25,30024,510
税込単価
27,83026,961

【特長】・CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう...

詳細情報を確認する
  • 溝数
    3
  • トラスココード
    461-6460
  • シャンク径(mm)
    20.3
  • ねじ長さ(mm)
    36
  • 下穴径(mm)
    23.586
  • 呼び寸法
    UNS1-14
  • 山数
    14
  • 精度
    3B
  • 全長(mm)
    130.2
  • 表面処理詳細
    FeN
  • 質量(g)
    7.700

型番:

T200-XM101AJ-1
解除
    数量:

    T200-XM101AJ-1の仕様・寸法情報

    溝数
    3
    トラスココード
    461-6460
    シャンク径(mm)
    20.3
    ねじ長さ(mm)
    36
    下穴径(mm)
    23.586
    呼び寸法
    UNS1-14
    山数
    14
    精度
    3B
    全長(mm)
    130.2
    表面処理詳細
    FeN
    質量(g)
    7.700
    -
    -

    商品情報

    【商品仕様】
    型番:T200-XM101AJ-1
    ・精度:3B
    ・呼び寸法:UNS1-14
    ・ねじ長さ(mm):36
    ・全長(mm):130.2
    ・シャンク径(mm):20.3
    ・下穴径(mm):23.586
    ・山数:14
    ・表面処理:FeN
    ・溝数:3

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T200-XM101AJ-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,30024,510
    ( 26,961 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    【用途】
    ・貫通穴用。
    ・鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コロタップ200 ポイントタップ UNS C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)の型番T200-XM101AJ-1のページです。 型番T200-XM101AJ-1に関する仕様情報を記載しております。
    コロタップ200 ポイントタップ UNS C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロタップ200 ポイントタップ UNS C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)
    コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)
    コロタップ200 ポイントタップ P1PM(鋼用)
    ポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用)
    ハイス鋼ポイントタップ
    MTシリーズ ハイス鋼ポイントタップ
    メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックミスミミスミ
    通常価格25,3009,643 -10,601 -1,730 -3,460 -810 -
    通常出荷日11日目11日目11日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    溝数344---
    トラスココード461-6460-----
    シャンク径(mm)20.3-----
    ねじ長さ(mm)36-----
    下穴径(mm)23.586-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました