ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)

通常単価(税別)
8,839
税込単価
9,723
通常出荷日:11日目

【特長】・CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです...

詳細を確認

型番:

T300-MM171JA-M12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T300-MM171JA-M12の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M12
ピッチ(P)
1.75
穴種類
止り穴用
ねじ左右
右ねじ用
被削材
ステンレス鋼[○]
コーティング・表面処理
窒化処理
精度(等級)
6HX
油穴(オイルホール)
なし
全長(mm)
150
ねじ長(mm)
16
シャンク径(mm)
8.5
単品/セット
単品
トラスココード
461-3312
シャンク四角部(mm)
6.5
下穴径(mm)
10.2
表面処理詳細
FeN
質量(g)
61.0

型番リスト

表示件数
型番
T300-MM171JA-M12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,839
( 9,723 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです
・種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります
・さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります
【用途】
・止まり穴用
・ステンレス鋼用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)の型番T300-MM171JA-M12のページです。 型番T300-MM171JA-M12に関する仕様情報を記載しております。
コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCS
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ
ドリル付スパイラルタップ ドリリングタップ(メートルねじ・通り穴用)
コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用)
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
メーカーサンドビックタンガロイ彌満和製作所ASAHI TOOLSサンドビック彌満和製作所
通常価格8,83911,18711,1005,84910,724 -1,560 -
通常出荷日11日目1日目5日目1日目11日目在庫品1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ / ドリルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイス粉末ハイスハイスハイスハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ねじサイズ(呼び)M12M6M12M8--
ピッチ(P)1.7511.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト