ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロタップ400 転造タップ UNF F125(鋼用)

コロタップ400 転造タップ UNF F125(鋼用) T400-PM100AF-10-32
通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:5日目

【特長】・CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における...

詳細を確認

型番:

T400-PM100AF-10-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T400-PM100AF-10-32の仕様・寸法情報

トラスココード
325-1593
シャンク径(mm)
4.9276
ねじ長さ(mm)
8
下穴径(mm)
4.5
呼び寸法
UNFNo.10
山数
32
精度
2BX
全長(mm)
70
表面処理詳細
TiN
質量(g)
11.000

商品情報

【商品仕様】
型番:T400-PM100AF-10-32
・精度:2BX
・呼び寸法:UNFNo.10
・ねじ長さ(mm):8
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):4.9276
・下穴径(mm):4.5
・山数:32
・表面処理:TiN

型番リスト

表示件数
型番
T400-PM100AF-10-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
【用途】
・貫通穴および止まり穴用。
・鋼用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロタップ400 転造タップ UNF F125(鋼用)の型番T400-PM100AF-10-32のページです。 型番T400-PM100AF-10-32に関する仕様情報を記載しております。
コロタップ400 転造タップ UNF F125(鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロタップ400 転造タップ UNF F125(鋼用)
コロタップ400 転造タップ UNC F125(鋼用)
コロタップ400 転造タップ UNF C125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
コロタップ400 転造タップ EGM B125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
コロタップ400 転造タップ B150(鋼・非鉄金属用)
コロタップ400 転造タップ A115(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格14,00012,00012,20011,50013,00022,500
通常出荷日5日目5日目11日目11日目11日目19日目
トラスココード325-1593325-1580459-9026461-3241461-1661475-7013
シャンク径(mm)4.92763.58144.9284.52.53.5
ねじ長さ(mm)861512610
下穴径(mm)4.52.64.453.40.882.8
呼び寸法UNFNo.10UNCNo.4UNFNo.10EGM3M1M3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト