ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リボンヒーター(200V) 30mm×3m

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
22,40020,182
税込単価
24,64022,200

【特長】・フレキシブルなテープ状電気ヒーターです・端末処理不要の完成品で、加工...

詳細情報を確認する
  • 定格電圧 (V)
    200
  • 厚さ(mm)
    2
  • 長さ(m)
    3
  • 幅(mm)
    30
  • 容量(W)
    500
  • 耐熱温度(℃)
    400
  • 質量(g)
    200.0
  • トラスココード
    858-6382
  • 材質1
    外装材:ガラスクロス

ご注意

  • ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器などを必ず併用してください。
  • 耐熱温度を超えないようにしてください。

型番:

1069883
解除
    数量:

    1069883の仕様・寸法情報

    定格電圧(V)
    200
    厚さ(mm)
    2
    長さ(m)
    3
    幅(mm)
    30
    容量(W)
    500
    耐熱温度(℃)
    400
    質量(g)
    200.0
    トラスココード
    858-6382
    材質1
    外装材:ガラスクロス
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1069883
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,40020,182
    ( 22,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フレキシブルなテープ状電気ヒーターです
    ・端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます
    【用途】
    ・配管、小型容器などの保温・加熱に
    【材質】
    ・外装材:ガラスクロス

    ご注意

    • ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器などを必ず併用してください。
    • 耐熱温度を超えないようにしてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リボンヒーター(200V) 30mm×3mの型番1069883のページです。 型番1069883に関する仕様情報を記載しております。
    リボンヒーター(200V) 30mm×3mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リボンヒーター(200V) 30mm×3m
    リボンヒーター(テープヒーター)
    クリーンルーム用リボンヒーター CRB100タイプ
    缶ヒーター(Kタイプ)
    シリコンガラス被覆コードヒーター
    ふっ素樹脂被覆コードヒーター
    メーカーヤガミスリーハイスリーハイスリーハイスリーハイスリーハイ
    通常価格22,400113,00021,819 -90,195 -7,861 -10,421 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
    定格電圧(V)200100100100100100
    厚さ(mm)2-----
    長さ(m)3-----
    幅(mm)30-----
    容量(W)500-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました