ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンジンブロワ(バキューム兼用)

通常単価(税別)
87,04579,646
税込単価
95,75087,611
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単な組みかえでバキュームとしても活躍します・便利なブロワ・バキューム兼用機です【用途】・落...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EBV262S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBV262Sの仕様・寸法情報

電源タイプ
エンジン式
最大風量(m3/min)
10.9
集塵機能
あり
電圧、燃料
混合燃料
奥行(mm)
330
高さ(mm)
345
集じん容量(L)
57
騒音値(dB)
96
排気量(ml)
25.4
幅(mm)
280
JANコード
4993005014768
質量(g)
4300
トラスココード
868-8412
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EBV262S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,04579,646
( 87,611 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な組みかえでバキュームとしても活躍します
・便利なブロワ・バキューム兼用機です
【用途】
・落ち葉や草刈作業後の掃除に
・造園土木業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンブロワ(バキューム兼用)の型番EBV262Sのページです。 型番EBV262Sに関する仕様情報を記載しております。
エンジンブロワ(バキューム兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンブロワ(バキューム兼用)
HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
充電式ブロワ MUB001G
DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
36V コードレスブロワ RB36DB
メーカー新ダイワ工業HiKOKI(旧日立工機)マキタエスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格87,04512,93930,127 -16,20014,050 -17,494
通常出荷日4日目1日目3日目1日目1日目1日目〜
電源タイプエンジン式充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風量(m3/min)10.93.5161.23.51.2
集塵機能ありなしなしなしなしなし
電圧、燃料混合燃料14.4V/18V36V36V14.4V/18V36V
奥行(mm)330-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト